เผยแพร่สินค้าของคุณ
WallStoris Shelf
WallStoris Shelf
    hansgrohe

    WallStoris Shelf

    WallStoris Shelf
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27915670 Matt Black - 27915700 Matt White Specification: • material shelf: plastic dyed through • dimensions: 200 x 169 mm • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store razors, mug, candles • dishwasher safe, easy to clean
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27915XXX
    • Product familyShelfs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WallStoris
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)169
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)39
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)189
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011163
    • ชื่อ ETIMShelf
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2090
    • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems