เผยแพร่สินค้าของคุณ
28052XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm
28052XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm
28052XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    28052XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm

    Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 28052000 Chrome - 28052670 Matt Black Specification: • consists of: shower holder, shower hose, hand shower • shower head size: 95 mm • spray type: Rain, ImpactRain • convenient spray selection via Select button • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %) • maximum flow rate at 3 bar: 7,2 l/min • minimum flow pressure: 0,5 bar • EasySplit: simplified repair of the product • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevents hose from tangling • shower hose length: 1250 mm • wall supports made of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable filter washer • intrinsically safe against backflow • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH) • flow rate ImpactRain spray at 3 bar: 6,5 l/min • flow rate Rain spray at 3 bar: 7,2 l/min
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28052XXX
    • Product familyPorter sets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Activera Select S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)235
    • กว้าง (มิลลิเมตร)105
    • ความลึก (มิลลิเมตร)138
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.48
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers