เผยแพร่สินค้าของคุณ
28054XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 160 cm
28054XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 160 cm
28054XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 160 cm
28054XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    28054XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 160 cm

    Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 160 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 28054000 Chrome

      - 28054670 Matt Black

      Specification:

      • consists of: hand shower, shower holder, shower hose

      • shower head size: 95 mm

      • spray type: Rain, ImpactRain

      • convenient spray selection via Select button

      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing

      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles

      • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %)

      • flow rate ImpactRain spray at 3 bar: 6,5 l/min

      • flow rate Rain spray at 3 bar: 7,2 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 7,2 l/min

      • minimum flow pressure: 0,5 bar

      • EasySplit: simplified repair of the product

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot connector prevents hose from tangling

      • shower hose length: 1600 mm

      • wall supports made of plastic

      • wall mounting: screw fastening

      • rinseable filter washer

      • intrinsically safe against backflow

      • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28054XXX
    • Product familyPorter sets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Activera Select S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)235
    • กว้าง (มิลลิเมตร)105
    • ความลึก (มิลลิเมตร)138
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers