เผยแพร่สินค้าของคุณ
Isiflex Shower hose 125 cm
Isiflex Shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Isiflex Shower hose 125 cm

    Isiflex Shower hose 125 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 28272000 Chrome - 28272020 Polished Chrome - 28272030 Chrome/Blue - 28272060 Chrome/Black - 28272080 Chrome/Fine Brass - 28272090 Chrome/Gold Optic - 28272130 Polished Bronze - 28272140 Brushed Bronze - 28272250 Brushed Gold Optic - 28272260 Brushed Chrome - 28272300 Polished Red Gold - 28272310 Brushed Red Gold - 28272330 Polished Black Chrome - 28272340 Brushed Black Chrome - 28272420 Platinum - 28272430 Red - 28272450 White - 28272480 Yellow - 28272610 Black - 28272670 Matt Black - 28272680 Aranja/Goldoptic - 28272700 Matt White - 28272800 Stainless Steel Optic - 28272810 Satinox - 28272820 Brushed Nickel - 28272830 Polished Nickel - 28272840 Fine Brass - 28272880 Satin Chrome - 28272930 Polished Brass - 28272950 Brushed Brass - 28272990 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.25 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28272000
    • Product familyShower hoses
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Isiflex
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)13
    • กว้าง (มิลลิเมตร)13
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)250
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011535
    • ชื่อ ETIMShower hose
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)