เผยแพร่สินค้าของคุณ
XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/70
XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/70
    hansgrohe

    XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/70

    XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/70
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 56092670 Matt Black - 56092700 Matt White - 56092380 Concretegrey Specification: • consists of: wall niche with frame, sealing set, installation set • where to use: new construction, renovation • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 150 x 70 mm (HxWxD)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.56092XXX
    • Product familyWall niches
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์XtraStoris Original
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)390
    • กว้าง (มิลลิเมตร)240
    • ความลึก (มิลลิเมตร)81
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011801
    • ชื่อ ETIMModule sanitary accessories
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings