เผยแพร่สินค้าของคุณ
Isiflex Shower hose 160 cm
Isiflex Shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Isiflex Shower hose 160 cm

    Isiflex Shower hose 160 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 28276000 Chrome - 28276020 Polished Chrome - 28276030 Chrome/Blue - 28276060 Chrome/Black - 28276080 Chrome/Fine Brass - 28276090 Chrome/Gold Optic - 28276130 Polished Bronze - 28276140 Brushed Bronze - 28276250 Brushed Gold Optic - 28276260 Brushed Chrome - 28276300 Polished Red Gold - 28276310 Brushed Red Gold - 28276330 Blue - 28276340 Brushed Black Chrome - 28276420 Platinum - 28276430 Red - 28276450 White - 28276460 Grey - 28276480 Yellow - 28276610 Black - 28276650 Aranja - 28276670 Matt Black - 28276680 Aranja/Goldoptic - 28276700 Matt White - 28276800 Stainless Steel Optic - 28276810 Satinox - 28276820 Brushed Nickel - 28276830 Polished Nickel - 28276840 Fine Brass - 28276880 Satin Chrome - 28276930 Polished Brass - 28276950 Brushed Brass - 28276990 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28276000
    • Product familyShower hoses
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Isiflex
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)15
    • กว้าง (มิลลิเมตร)15
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)298
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011535
    • ชื่อ ETIMShower hose
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)