เผยแพร่สินค้าของคุณ
28738XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
28738XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
28738XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
28738XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
    hansgrohe

    28738XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart

    Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 28738000 Chrome - 28738670 Matt Black Specification: • shower head size: 290 x 180 mm • spray type: Rain • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • installation: ceiling or wall • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28738XXX
    • Product familyOverhead showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Activera Q
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • กว้าง (มิลลิเมตร)295
    • ความลึก (มิลลิเมตร)180
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures