เผยแพร่สินค้าของคุณ
CubeStack Vanity unit for furniture washbasin 800/500
CubeStack Vanity unit for furniture washbasin 800/500
    hansgrohe

    CubeStack Vanity unit for furniture washbasin 800/500

    CubeStack Vanity unit for furniture washbasin 800/500
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 54000477 Basalt Grey Specification: • material body: medium density fiberboard (MDF), plywood • material front: medium density fiberboard (MDF) • with non-slip mat in the first drawer • 2 drawers • opening type: pull-out • with integrated handle bar • material handles: medium density fiberboard (MDF) • SoftClose, for gentle closing • material base frame: metal • height-adjustable legs • accent colour: matt black • floor standing • suitable for furniture washbasin • washbasin must be ordered separately
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.54000CHN
    • Product familyVanity unit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CubeStack
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)708
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)58
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011381
    • ชื่อ ETIMBathroom furniture set
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    จีน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)