เผยแพร่สินค้าของคุณ
Xelu Q Vanity unit High Gloss White 780/550 with 1 drawer for consoles with countertop basin ground
Xelu Q Vanity unit High Gloss White 780/550 with 1 drawer for consoles with countertop basin ground
    hansgrohe

    Xelu Q Vanity unit High Gloss White 780/550 with 1 drawer for consoles with countertop basin ground

    Xelu Q Vanity unit High Gloss White 780/550 with 1 drawer for consoles with countertop basin ground
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 54054000 Chrome - 54054670 Matt Black - 54054700 Matt White Specification: • consists of: vanity unit, 1 basic boxes set • material body: medium density fiberboard (MDF) • surface material body: thermofoil • material front: medium density fiberboard (MDF) • 1 drawer • without siphon cutout • opening type: full pull-out • with handle bar • material handles: aluminium • SoftClose, for gentle closing • wall-mounted • suitable for console, countertop basin ground • washbasin and console must be ordered separately
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.54054XXX
    • Product familyVanity unit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Xelu Q
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011381
    • ชื่อ ETIMBathroom furniture set
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)