เผยแพร่สินค้าของคุณ
54193XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/550 with 2 drawers for console with cutout middle
54193XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/550 with 2 drawers for console with cutout middle
54193XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/550 with 2 drawers for console with cutout middle
54193XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/550 with 2 drawers for console with cutout middle
    hansgrohe

    54193XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/550 with 2 drawers for console with cutout middle

    Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/550 with 2 drawers for console with cutout middle

    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 54193320 Body finish: Matt White|Front finish: Metallic White

      - 54193730 Body finish: Matt White|Front finish: Dark Oak

      - 54193390 Body finish: Matt White|Front finish: Patterned Bronze

      - 54193660 Body finish: Matt White|Front finish: Textile Dark Grey

      Specification:

      • consists of: vanity unit, basic box set, space saving siphon
      • material body: medium density fiberboard (MDF)
      • surface material body: lacquer
      • material front: polyester
      • surface material front: textile
      • material front frame: aluminium
      • surface material front frame: powder lacquer (body colour)
      • SmoothSurface: smooth and even for a great feel
      • AntiFingerprint: solution against fingerprints
      • MoistureProof: durable and consistent material
      • handleless
      • open via PushOpen function
      • opening type: full pull-out
      • 2 drawers
      • without siphon cutout
      • SoftClose, for smooth and silent closing
      • individual and flexible storage space due to interior division
      • 2 basis boxes sets included
      • 1 space saving siphon included with water seal 50 mm
      • wall-mounted
      • mounting condition: pre-mounted
      • with mounting material
      • wash bowl/countertop basin ground and console must be ordered separatley
      • Aluminium frame in body color


      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.54193XXX
      • Product familyVanity unit
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Xevolos E
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2023-08-30
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)555
      • กว้าง (มิลลิเมตร)1180
      • ความลึก (มิลลิเมตร)550
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • ออกเเบบโดยเยอรมนี
      • ผลิตโดยเยอรมนี
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)60.54
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
      • IFC classificationFurnishing Element
      • รหัส ETIMEC011381
      • ชื่อ ETIMBathroom furniture set
      • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
      • UNSPSC code56
      • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
      • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
      • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
      • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
      • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
      • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
      • CSI UniFormat II CodeE2010
      • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
      4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (49)
      4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
      4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)