เผยแพร่สินค้าของคุณ
54239XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1370/550 with 4 drawers for console with cutout right
54239XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1370/550 with 4 drawers for console with cutout right
54239XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1370/550 with 4 drawers for console with cutout right
54239XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1370/550 with 4 drawers for console with cutout right
    hansgrohe

    54239XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1370/550 with 4 drawers for console with cutout right

    Xevolos E Vanity unit Matt White 1370/550 with 4 drawers for console with cutout right

    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 54239320 Body finish: Matt White|Front finish: Metallic White

      - 54239730 Body finish: Matt White|Front finish: Dark Oak

      - 54239390 Body finish: Matt White|Front finish: Patterned Bronze 

      - 54239660 Body finish: Matt White|Front finish: Textile Dark Grey

      Specification:

      • consists of: vanity unit, basic box set, space saving siphon
      • material body: medium density fiberboard (MDF)
      • surface material body: lacquer
      • material front: polyester
      • surface material front: textile
      • material front frame: aluminium
      • surface material front frame: powder lacquer (body colour)
      • SmoothSurface: smooth and even for a great feel
      • AntiFingerprint: solution against fingerprints
      • MoistureProof: durable and consistent material
      • handleless
      • open via PushOpen function
      • opening type: full pull-out
      • 4 drawers
      • without siphon cutout
      • SoftClose, for smooth and silent closing
      • individual and flexible storage space due to interior division
      • 2 basis boxes sets included
      • 1 space saving siphon included with water seal 50 mm
      • wall-mounted
      • mounting condition: pre-mounted
      • with mounting material
      • wash bowl/countertop basin ground and console must be ordered separatley
      • Aluminium frame in body color
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.54239XXX
    • Product familyVanity unit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Xevolos E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)555
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)88.65
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011381
    • ชื่อ ETIMBathroom furniture set
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)