เผยแพร่สินค้าของคุณ
54305XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers for console
54305XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers for console
54305XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers for console
54305XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers for console
    hansgrohe

    54305XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers for console

    Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers for consoles

    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 54305550 Cashmere Oak - 54305700 Matt White - 54305760 Slate Matt Grey - 54305780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: full pull-out • 4 drawers • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • wash bowl/countertop basin ground and console must be ordered separatley • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.54305XXX
    • Product familyBathroom vanity
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Xilesa E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)620
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1375
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)62.21
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010013
    • ชื่อ ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework