เผยแพร่สินค้าของคุณ
RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets
RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets
    hansgrohe

    RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets

    RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 56015181 null Specification: • consists of: Stainless Steel drain, height adjustment feet, tiling aid, pre-assembled sealing membrane, hair catcher • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.56015USA
    • Product familyConcealed basic set shower drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RainDrain
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)50
    • กว้าง (นิ้ว)178
    • ความลึก (นิ้ว)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก1.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationPipe Fitting
    • รหัส ETIMEC011720
    • ชื่อ ETIMShower drain
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures