เผยแพร่สินค้าของคุณ
RainDrain Prism Complete set point drain 240/240 Nordics
RainDrain Prism Complete set point drain 240/240 Nordics
    hansgrohe

    RainDrain Prism Complete set point drain 240/240 Nordics

    RainDrain Prism Complete set point drain 240/240 Nordics
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 56252800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: point drain, grate removal tool, pre-assembled sealing membrane • pre-assembled sealing membrane • water seal: 50 mm • connection diameter: DN40 • direction of outlet: horizontal • frameless design • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 45 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 18 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • easy to clean • with removable hair strainer • type of odour seal: fluid • minimal installation height 54 mm • Basic set height: 54 mm • mounting type: wall-mounted • simplified installation due to the cutable siphon • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.56252XXX
    • Product familyShower drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RainDrain Prism
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains