เผยแพร่สินค้าของคุณ
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
    hansgrohe

    60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow

    Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 60317450 White

      Specification:

      • material: ceramic

      • outer dimensions basin: 600x480x80 mm (WxDxH)

      • basin inner height: 100 mm

      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included

      • with one tap hole

      • without overflow

      • without waste set

      • installation type: wall mounted

      • overflow class: CL00

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.60317XXX
      • Product familyWashbasins
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Xelu Q
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2025-08-12
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)130
      • กว้าง (มิลลิเมตร)600
      • ความลึก (มิลลิเมตร)480
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • ออกเเบบโดยเยอรมนี
      • ผลิตโดยเยอรมนี
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.13
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
      • IFC classificationSanitary Terminal
      • รหัส ETIMEC011550
      • ชื่อ ETIMWashbasin
      • UNSPSC nameSanitary ware
      • UNSPSC code301815
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
      • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
      • OmniClass Number23-31 13 00
      • OmniClass TitleSinks
      • CSI UniFormat II CodeD2010
      • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
      4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
      4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
      4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)