เผยแพร่สินค้าของคุณ
EluPura Q Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
EluPura Q Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect

    EluPura Q Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 62022450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • flushing type: wash-down • rimless • concealed fastening • horizontal outlet • installation type: wall-mounted
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.62022XXX
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EluPura Q
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets