เผยแพร่สินค้าของคุณ
62048XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
hansgrohe

62048XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect

EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 62048450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC 8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.62048XXX
  • Product familyUrinals
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EluPura Original
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)320
  • ความลึก (มิลลิเมตร)310
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures