เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
hansgrohe/products/9801e16c-c2c3-47b1-bdf6-65351525cc08
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Available in สหรัฐอเมริกา
hansgrohe
ติดตาม
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Surfaces: - 71533671 Matt Black - 71533001 Chrome - 71533005 Chrome - 71533821 Brushed Nickel - 71533825 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 108 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
71533001
Product family
Basin mixers
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Logis
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-11-23
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
8.88
กว้าง (มิลลิเมตร)
13.75
ความลึก (มิลลิเมตร)
5.5
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--71533671
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
เยอรมนี
ผลิตโดย
เยอรมนี
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
3
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Valve
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 Description
Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 Title
Mixers
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
ดาวน์โหลด