เผยแพร่สินค้าของคุณ
Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 72802000 Chrome - 72802670 Matt Black - 72802800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • normal spray • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm • tap hole with Ø 35 mm required
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.72802000
    • Product familyKitchen mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Talis M54
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)435
    • กว้าง (มิลลิเมตร)85
    • ความลึก (มิลลิเมตร)263
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures