เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tecturis S Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
Tecturis S Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    hansgrohe

    Tecturis S Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
    Tecturis S Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 73313000 Chrome - 73313670 Matt Black - 73313700 Matt White - 73313140 Brushed Bronze Specification: • ComfortZone 80 • spray type: normal spray • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.73313XXX
    • Product familyBasin mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tecturis S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย