เผยแพร่สินค้าของคุณ
Harlequin Floor-mounted Double Ballet Barre Bracket
Harlequin Floors

Harlequin Floor-mounted Double Ballet Barre Bracket

Ballet barre bracket. Can be installed at the same time as the floor, or retrofitted to an existing surface. Requires M10 fixings. Special order colours available, consult manufacturer for details. Height from floor to upper barre - 1055 mm. Features and benefits: A range of portable, freestanding or permanent floor-mounted ballet barres with brackets. Often used for warm-up and stretching exercises. Adjustable feet; provided for stability on uneven floors.
สเปคสินค้า
  • Color: Black

    Finish: Bracket powder-coated, Barre sanded

    Material: Steel - Timber

    Length: 1 500 / 2 300 mm

    Width: 50 mm

    Height: 1 080 mm


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Harlequin-floor-mounted-double-ballet-barre-bracket
  • Product familyBallet barre and bracket
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor-mounted Ballet Barres
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองTimber
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นที่มีประสิทธิภาพสูง
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_35
  • Uniclass 2015 DescriptionHandrail systems