เผยแพร่สินค้าของคุณ
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
    Rols Carpets

    Luna carpet and rug

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(9 รีวิว)
    Luna is an environmentally-friendly carpet made from nylon fishing nets collected from the ocean. It features a vintage yet modern appearance, with a completely random cut texture and a soft feel to the touch. It resembles natural fibers such as silk or tencel, but with superior performance in terms of ease of cleaning and use, making it ideal for hotels and boutiques. Available in 12 colors. Can be used as made-to-measure rug or wall-to-wall carpet.
    สเปคสินค้า
    • - Luna carpet / made-to-measure rug - Woven on a Wilton loom with a tip-shear loop texture. - Composition: Recycled Nylon ECONYL® - Total Weight Approx.: ± 2,800 g/m² - Maximum Width: Up to 4 Meters Product Certifications: - Light commercial use with usage classes 23, 31 (EN 1307). - Fire certification CFls1 (EN 13501-1). - Suitable for use with underfloor heating (TOG 0.77). - Anti-static behavior (ISO 6356). - Sustainability: Complies with LEED (EQC 4.3) and BREEAM building standards.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.luna_carpet_rug
    • Product familyLuna
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpets and Rugs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)