เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser
Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser
    Hart & Cooley

    Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser

    • The Hart & Cooley 16 series 12" round ceiling diffuser is specifically made to cover a 12" hole in the ceiling. The overall outside diameter of the grille is: 15-15/16" (with three holes for mounting).
    • Designed to fit a 12" hole, overall diameter is 15-15/16".
    • Step down diffuser rings deflect air stream 360 degrees.
    • Bright White finish.
    • Sold Separately: Butterfly Damper For This Diffuser (12" Hart & Cooley #12).
    • All-steel construction.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #RoundCeilingDiffuser #CeilingDiffuser

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Part Number: 012903
      Item Weight: 2.2 pounds
      Package Dimensions: 16.4 x 15.9 x 0.9 inches
      Item model number: 16 12 W
      Material: Steel

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hart-Cooley-16-Series-12in-Round-White-Ceiling-Diffuser
    • Product familyCeiling Diffuser
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Round
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • UNSPSC nameAir diffusers
    • UNSPSC code40101505
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11
    • OmniClass TitleVentilation Diffusers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)