เผยแพร่สินค้าของคุณ
HTL 4010 - Telehandler
Haulotte

HTL 4010 - Telehandler

An ergonomic and intuitive cab Smart control 4 in 1 Joystick Productivity & Precision Hydrostatic transmission & inching pedal Simultaneous & Proportional control for movement (Flowsharing option) Compact & Comfort Stabilizers lowering on a 2,26 m width Machine dimension suitable for narrow environnement Short turning radius Easy to use & to maintain Driving position reduces fatigue at work Quick LMS (Load Management System) calibration Easy access to all components
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.htl-4010
  • Product familyTelehandlers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HTL
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-13
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - รถกระเช้าเทเลแฮนด์เลอร์
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60
  • Uniclass 2015 DescriptionLifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
  • OmniClass Number23-23 13 11 19
  • OmniClass TitlePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK