เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hausmann Industries 1412-47 Upholstered Mat Platform
Hausmann Industries 1412-47 Upholstered Mat Platform
    Hausmann Industries

    Hausmann Industries 1412-47 Upholstered Mat Platform

    • All models have (6) legs for increased strength and stability.
    • 2" thick high-density urethane foam.
    • Upholstered in seamless heavy duty, tear-resistant nylon-reinforced vinyl.
    • High pressure laminate finish on all exterior surfaces.
    • 18" height is convenient for therapist and wheelchair accessible for patient.
    • Laminate: Natural Oak or Folkstone Gray.
    • Upholstery: Choice of (4) nylon-reinforced vinyl colors

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #MatPlatform #TherapyTable

    สเปคสินค้า
    • Model: 1412
      Width: 4'
      Length: 7'
      Height: 18"

      Weight Capacity: 1000 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hausmann-Industries-1412-47-Upholstered-Mat-Platform
    • Product familyMat Platform
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non-Power
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)