เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hausmann Industries 1427-47 Bariatric Mat Lift Platform
Hausmann Industries 1427-47 Bariatric Mat Lift Platform
    Hausmann Industries

    Hausmann Industries 1427-47 Bariatric Mat Lift Platform

    • Electrically activated hydraulic cylinders are built into each (4) corner steel leg.
    • Motorized lift system can securely lift 750 lbs. from 20" wheelchair height to 30" high.
    • “Hands-free” foot control operation.
    • Seamless nylon-reinforced vinyl is wear and tear resistant.
    • 2” High-density urethane foam vinyl top.
    • Steel frame and 4 corner legs have durable black powder coat finish.
    • Legs have levelers for uneven floors.
    • 4-Leg “open” design is patient sling-lift accessible on all four sides.
    • Hospital grade plug.
    • Upholstery: Choice of (4) nylon-reinforced vinyl colors

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #ElectricPlatform #BariatricLiftMatPlatform

    สเปคสินค้า
    • Model: 1427-47
      Width: 4'
      Length: 7'
      Height: 20" - 30"

      Weight Capacity: 750 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hausmann-Industries-1427-47-Bariatric-Mat-Lift-Platform
    • Product familyPlatform Table
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bariatric Lift
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)