เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hausmann Industries 1440-68 Dual Lift Powermatic Mat Platform
Hausmann Industries 1440-68 Dual Lift Powermatic Mat Platform
    Hausmann Industries

    Hausmann Industries 1440-68 Dual Lift Powermatic Mat Platform


    • Power height adjustment from 19"" wheelchair height to 28"" high.
    • Two direct drive, synchronized lift mechanisms for unsurpassed power.
    • Black laminate base with satin aluminum trim and levelers.
    • Tear resistant, seamless nylon-reinforced vinyl upholstered top with 2"" high-density urethane foam padding for comfort and rounded corners for safety.
    • Hands-free foot control.
    • Hospital grade plug.
    • 110V, 60Hz, 2.8 Amps. UL Listed.
    • Upholstery: Choice of (4) nylon-reinforced vinyl colors

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #ElectricPlatform #DualLiftPowermaticMatPlatform

    สเปคสินค้า
    • Model: 1440-68
      Width: 6'
      Length: 8'
      Height: 19"" - 28""

      Weight Capacity: 700 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hausmann-Industries-1440-68-Dual-Lift-Powermatic-Mat-Platform
    • Product familyPlatform Table
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Powermatic
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)