เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hausmann Industries 1449-57 Table Platform Powermatic Dual Lift
Hausmann Industries 1449-57 Table Platform Powermatic Dual Lift
    Hausmann Industries

    Hausmann Industries 1449-57 Table Platform Powermatic Dual Lift

    • Will accommodate 2" thick reversible, removable mat, ordered separately.
    • Black laminate rimless subtop.
    • Power height adjustment from 19" wheelchair height
      to 28" high.
    • Two direct drive, synchronized lift mechanisms for unsurpassed power. "Hands-Free" foot control.
    • Hospital grade plug. 110V, 60Hz, 2.8 Amps. U.L. Listed.

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #PowermaticDualLift #TablePlatform #PowermaticTable

    สเปคสินค้า
    • Model:1449-57
      Width: 5'
      Length: 7'
      Height: 19" - 28"

      Weight Capacity: 700 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hausmann-Industries-1449-57-Table-Platform-Powermatic-Dual-Lift
    • Product familyPlatform Table
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Powermatic
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)