เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hausmann Industries 4086 Bariatric Treatment Table
Hausmann Industries 4086 Bariatric Treatment Table
    Hausmann Industries

    Hausmann Industries 4086 Bariatric Treatment Table

    • (6) high pressure laminate legs and a sturdy plywood sub-top.
    • H-Brace with full width laminate shelf. 4” clearance under shelf.
    • 2” High-Density urethane foam top.
    • Natural Oak laminate.
    • Upholstery: Choice of (18) standard vinyl colors.

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #BariatricExamTable #TreatmentTable

    สเปคสินค้า
    • Model: 4086
      Width: 30"
      Length: 78"
      Height: 26"

      Weight Capacity: 600 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hausmann-Industries-4086-Bariatric-Treatment-Table
    • Product familyMedical Table
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bariatric
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)