เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hausmann Industries 4412 Gas Spring Back Exam Table
Hausmann Industries 4412 Gas Spring Back Exam Table
    Hausmann Industries

    Hausmann Industries 4412 Gas Spring Back Exam Table

    • Backrest is gas spring activated with control levers on both sides, adjusts from 0° to 75° and locks into any position.
    • Welded heavy-duty steel chassis with durable epoxy powder coated Gray Beige finish.
    • One-piece vinyl upholstered top with High-Density urethane foam and contoured padded head section for patient comfort.
    • Extra-wide 30" Top accommodates larger patients.
    • Table height is comfortable 33" with toe recess on both sides of table.
    • Spacious Footstep is 19 ½"W x 17"D x 9"H with anti-slip treaded surface and front supports for stability.
    • Table is equipped with (2) front end Drawers and (3) right side Drawers. Molded polystyrene interiors for easy cleaning.
    • Laminate Drawer fronts are ¾" thick with white 3mm edges for protection and durability.
    • Heavy duty concealed Stirrups adjust in length and are laterally adjustable into 4 positions. Heel rests are powder coated for patient comfort.
    • Slide-out 20"W leg rest with Pad extends full 18".
    • Pelvic Tilt with easy-to-use dual side controls.
    • Plastic Irrigation Pan extends and retracts from legrest.
    • Includes Paper Dispenser and Cutter.
    • Upholstery: Choice of (18) standard vinyl colors.

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #ExamTable #GasSpringBackExamTable

    สเปคสินค้า
    • Model: 4412
      Width: 30" 
      Length: 54" - 72"
      Height: 33"

      Weight Capacity: 450 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hausmann-Industries-4412-Gas-Spring-Back-Exam-Table
    • Product familyExam Table
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spring Back
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)