เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hausmann Industries 4945 Pediatric Table
Hausmann Industries 4945 Pediatric Table
    Hausmann Industries

    Hausmann Industries 4945 Pediatric Table

    • Wood has no added urea-formaldehyde for safer indoor quality. All materials are CARB II compliant.
    • Digital scale with lb-oz or kg readout.
    • Reads in 1 oz increments.
    • Electric and battery operation. 9V AC adapter included. Auto power shut-off. Batteries not included.
    • Cabinet has (2) drawers and (2) doors.
    • Continuous black full-length pulls.
    • 39” Long built-in infantometer with 10” long sliding fold-away flap.
    • Comfortably padded top has a protective rim on (3) sides.
    • Built-in paper dispenser and cutter holds 14” table paper.
    • Folkstone Gray or choice of any high pressure laminate solid color or woodgrain.
    • 5 PVC-free urethane upholstery colors.

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #PediatricTable #DigitalScale

    สเปคสินค้า
    • Model: 4945
      Width: 43"
      Depth: 24"
      Height: 36"

      Weight Capacity: 40 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hausmann-Industries-4945-Pediatric-Table
    • Product familyMedical Table
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pediatric
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)