เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hausmann Industries 6040-709 Electric Tilt Table
Hausmann Industries 6040-709 Electric Tilt Table
    Hausmann Industries

    Hausmann Industries 6040-709 Electric Tilt Table

    • Heavy duty electrical tilt mechanism.
    • Pneumatic hand control operable from either side of table.
    • Fixed table height is 33" high.
    • Removable padded footboard.
    • Tilts from horizontal to 90° at fixed rate of speed of 3° per second.
    • Limit switches. Hospital grade plug. 110V, 60Hz, 3 amps.
    • Gray vinyl upholstery.
    • 2" High-density urethane foam top.
    • Tilt angle indicator from 0° to 90°.
    • Three extra-wide safety straps.
    • Set of (4) 4" locking casters.
    • Heavy duty steel frame is powder coated in neutral cream finish. 3 ½" clearance under frame.
    • Designed for rehab and therapy.
    • Not designed for cardiac testing.

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #ElectricTiltTable #RehabAndTherapy

    สเปคสินค้า
    • Model: 6040-709
      Width: 28"
      Length: 78"
      Height: 33"

      Weight Capacity: 300 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hausmann-Industries-6040-709-Electric-Tilt-Table
    • Product familyTilt Table
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)