เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hausmann Industries 6674 Horseshoe Therapy Table
Hausmann Industries 6674 Horseshoe Therapy Table
    Hausmann Industries

    Hausmann Industries 6674 Horseshoe Therapy Table

    • Multi-purpose wheelchair accessible table is ideal for work, play or any activity.
    • U-shape top accommodates up to (4) wheelchair patients.
    • Durable, Sail White high pressure laminate 1 1/8" top is 72" x 48" O.D.
      Inside space for therapist is 36"W x 30"D.
    • Top is only 18" deep for easy access.
    • (5) adjustable height metal legs.
    • Hand control knob on each leg allows 1" adjustments from 26" to 34".

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #HorseshoeTherapyTable #TherapyTable #WheelchairAccessibleTable

    สเปคสินค้า
    • Model: 6674
      Width: 48" 
      Length: 72"
      Height: 26" - 34"

      Weight Capacity: 150 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hausmann-Industries-6674-Horseshoe-Therapy-Table
    • Product familyTherapy Table
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Horseshoe
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองLaminate
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)