เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hausmann Industries 7905 Inwood Couch
Hausmann Industries 7905 Inwood Couch
    Hausmann Industries

    Hausmann Industries 7905 Inwood Couch

    • Wood has no added urea-formaldehyde for safer indoor air quality.
    • CARB II compliant.
    • Nature-friendly urethane.
    • 3" Thick urethane foam vinyl top.
    • (10) Position, 0-45° adjustable headrest.
    • Maple laminate legs.
    • 5 PVC-Free Urethane colors.

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #RecoveryCouch #TherapyTable

    สเปคสินค้า
    • Model: 7905
      Width: 27" 
      Length: 72"
      Height: 18"

      Weight Capacity: 325 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hausmann-Industries-7905-Inwood-Couch
    • Product familyPlatform Table
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Couch
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)