เผยแพร่สินค้าของคุณ
Keystone Compac Corner stone
Keystone Compac Corner stone
    Hedareds Sand & Betong

    Keystone Compac Corner stone

    With Keystone Compac's earstone, you build 90 degree outer corners. At inner corners, existing Keystone Compac building blocks are used. Available in the colors grey & graphite.

    สเปคสินค้า

    • Colour Grey, Graphite & Brown Graphite

      Access; depending on the height of the wall

      Width 460 mm

      Height 200 mm

      Depth 230 mm

      90 degree outer corner

      Glues with advantage

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.compac-hornsten-corner
    • Product familyKeystone Compac Retaining Walls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Keystone Compac
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)230
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)37
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
    • IFC classificationBlock
    • OmniClass Number23-13 21 11 11
    • OmniClass TitleConcrete Blocks