เผยแพร่สินค้าของคุณ
Keystone Compac Top Stone
Keystone Compac Top Stone
    Hedareds Sand & Betong

    Keystone Compac Top Stone

    To crown your retaining wall, finish with top stone which is advantageously glued. Available in the colors gray and graphite.

    สเปคสินค้า

    • Color Gray & Graphite

      Consumption per running meter; 2.2 pcs. capstone

      Width 460 mm

      Height 75 mm

      Depth 290 mm

      Glued to the brick. 

      In the case of radii, the stone must be adapted

      "
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.compac-topp-top
    • Product familyKeystone Compac Retaining Walls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Keystone Compac
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)75
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)290
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
    • IFC classificationBlock
    • OmniClass Number23-13 21 11 11
    • OmniClass TitleConcrete Blocks