เผยแพร่สินค้าของคุณ
ULTRA SILENT Fittings
ULTRA SILENT Fittings
ULTRA SILENT Fittings
    Heliroma

    ULTRA SILENT Fittings

    Our Ultra SilentTM range is the best solution for drainage systems, ensuring the best acoustic performance. System composed by three-layered PP and PP-MD pipes and fittings. Joints are made with push-fit sockets and elastomer seals.

    สเปคสินค้า
    • The system has a sound level Lsc,A of 15dB(A) at a flow rate of 2 L/s, measured in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer Institut Für Bauphysik of Stuttgart number P-BA 20/2019e. The test was conducted using Huliot acoustic clamps.

      Fire performance rating is D-s2,d2 in compliance with EN 13501-1.

      The Ultra Silent™ System is certified by: SKZ, DiBt - Germany, DTI- Denmark, AENOR - Spain and SII – Israel. In compliance with HR 3.43, EN 14759, UNE EN 1451-1, IS 958 “Plastics piping system for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure”.

      Suitable for external installation when protected from exposure to direct sunlight (for instance, by means of special UV protective coating); can be stored outside up to two years.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ultrasilent-fittings
    • Product familyWaste Drainage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ULTRA SILENT System
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)