เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bar fence Heracles
Bar fence Heracles
Bar fence Heracles
Bar fence Heracles
    Heras

    Bar fence Heracles

    This fence combines a classic style with durability and safety. Vertical round bars are welded securely between top and bottom rails to form an impassable and secure barrier (the bar diameters vary depending on the fence height to provide maximum strength). The upper surface of the top and bottom rails is rounded to prevent moisture and dirt collecting. A serrated strip is welded along the top rail of high fences to prevent climbing.

    This attractive fence is ideal for high-visibility commercial and industrial locations.

    • Elegant design for high profile locations
    • Easily combined with entrance gates and detection systems
    • Secure and suitable for all terrains
    • Serrated strip topping prevents climbing
    • Surfaces are resistant to moisture and dirt
    สเปคสินค้า
    • • Category: Landscaping - Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Heracles

      • Nominal Height: 740 - 2400

      • Nominal Width: 2360

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bar-fence-heracles-200-250
    • Product familyLandscaping
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fencing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2360
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriptionFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 19 17
    • OmniClass TitleOrnamental Metal Fences

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป