เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
    Heras

    Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L

    The Heras Traffic Barrier range is a range of barriers for controlling (intensive) traffic flows. Barrier drives have low energy consumption yet provide sufficient power for fast opening and closing of barriers with a maximum arm length of 10 meters. The drive is housed in an attractively designed aluminum housing. This ensures your barrier looks sleek and solid.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HTB-Pro-Pro-L
    • Product familyLandscaping
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gates
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)915
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)315
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC003588
    • ชื่อ ETIMTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBarrier parking control units
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 55 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVehicular Access and Parking
    • OmniClass Number23-39 11 11
    • OmniClass TitleTraffic Safety Barriers and Protections