เผยแพร่สินค้าของคุณ
Turnstile
Turnstile
Turnstile
Turnstile
Turnstile
    HERAS CLOTURE MOBILE

    Turnstile

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)

    The mobile turnstile from Heras is an excellent solution to manage access to your construction site and control the way people come and go. This turnstile gives you maximum control over access. The Heras mobile turnstile is equipped with an electro-mechanical lock. After authorisation, a light push against the element is sufficient to initiate the rotating movement. After completion of the movement, the element is automatically locked again. The turnstile is ideal for temporary locations, such as building sites and events. With a Heras turnstile, you are investing in the security and appearance of your site.

    • Manage access
    • Robust entrance solution
    • Reliable

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tourniquet
    • Product familyWelded mesh fences
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access control
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)950
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (24)