The Heras acoustic barrier 2.0 reduces noise by up to 32.8 dB. The NCB 2.0 has a longer lifespan, is easy to install, and is maintenance-free. Three banners are required for a complete temporary fence. The narrower size makes hanging the sound screens very easy. The size volume of these barriers is low for a very high sound volume reduction, which means minimal storage capacity is required. The acoustic barrier 2.0 consists simply of a special, patented durable banner that is 2 mm thick. This increases the lifespan and makes the product maintenance-free. The material is resistant to weather, UV and fire.
Reduce construction noise in the environment and for employees
Construction workers can suffer direct hearing damage and indirect effects associated with exposure to excessively high noise levels. More and more is becoming known about these indirect consequences. It is therefore very important to protect your employees against noise as much as possible. After all, noise is still one of the biggest health risks in construction. Problems associated with construction noise from generators, grinding rollers, pumps and demolition work elsewhere on the construction site can easily be limited with the correct set-up. The Heras acoustic barrier 2.0 is a handy 1.20 x 2.0 m sized banner. The banner is fire resistant and reduces noise by up to 32.8 dB. By isolating the noise of generators in a square arrangement, for example, you can limit the noise not only for the environment, but your employees too.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
โมนาโก |
เยอรมนี |
ลักเซมเบิร์ก |
ลิกเตนสไตน์ |
สโลวาเกีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |