Create distance with Pedestrian barriers
The safety barrier is used in locations where a lot of people have to be kept at a distance. The maximum spacing of the bars is 100 mm, which makes the fence child and animal friendly. The self-locking hook allows easy assembly without accessories. Furthermore, lifting a safety barrier from the fence line is impossible. The robust safety barrier has a metal plate to place your advertising on. This safety barrier owes its robustness to its strong feet, the double hook and eye coupler system, and galvanised production method. The strong frame ensures the fence does not bend when spectators step on it.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
โมนาโก |
เยอรมนี |
ลักเซมเบิร์ก |
ลิกเตนสไตน์ |
สโลวาเกีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |