The characteristics and looks of a mobile fence are combined with the ease and convenience of a crowd barrier. The M100 can be used in combination with a special connection piece to create a total height of 3,2 metres. These mobile fences are also available as rental fences.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
โมนาโก |
เยอรมนี |
ลักเซมเบิร์ก |
ลิกเตนสไตน์ |
สโลวาเกีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |