The gate leaves can turn through approx. 180° and can be horizontally adjusted, so that they will always hang straight and turn smoothly. Gate leaves wider than 3 metres have double top rails to eliminate the need of diagonal braces - which would be helpful for intruders who want to climb the gate. The locks are sturdy and it is virtually impossible to force entrance by sabotaging them. It is then impossible to lift the gate out.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
โมนาโก |
เยอรมนี |
ลักเซมเบิร์ก |
ลิกเตนสไตน์ |
สโลวาเกีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |