Ideal for locations with limited space
The Wiki Speedgate is Heras Mobile’s high-speed folding gate, specially designed for areas where there is no room for a sliding gate. Thanks to its compact build and smart design, the gate opens and closes extremely quickly. This makes it particularly suitable for high-traffic locations such as construction sites, distribution hubs and industrial premises.
Reliable, even under extreme conditions
The gate is delivered fully pre-assembled and features a unique hinge solution with a customised drive system. This combination guarantees smooth operation, even in low temperatures, snow or ice. Its robust design ensures maximum reliability.
Optimised for safety and continuity
The Wiki Speedgate is equipped with a self-locking electromechanical drive system, magnetic lock and mechanical top catch. This ensures the gate always remains securely closed, even in the event of a power cut. Thanks to its high opening and closing speed, traffic flow is optimised without compromising on safety.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
โมนาโก |
เยอรมนี |
ลักเซมเบิร์ก |
ลิกเตนสไตน์ |
สโลวาเกีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |