เผยแพร่สินค้าของคุณ
heroal W 72
heroal W 72
heroal W 72
heroal W 72
heroal W 72
    heroal

    heroal W 72

    The innovative system solution for every application area

    Thanks to this unique and innovative bar geometry, a design depth of 72 mm at the frame and 84 mm in the sash, the heroal W 72 window system achieves Uw values, which meet the requirements of currently applicable energy efficiency regulations (Energy Saving Ordinance EnEV), without requiring the use of frame and glazing folded insulation.

    สเปคสินค้า
    • System dimensions and features

      » Design depths: Frame/glazing bars 72 mm, sash 84 mm
      » Face widths: Frame 50–250 mm, glazing bars 74–254 mm, sash 33–67 mm
      » Minimum, combined face width: 90 mm
      » Max. glass/filling strength: Frame 54 mm, sash 66 mm
      » Max. sash weight: 300 kg
      » Max. sash height: 2,800 mm
      » Highly thermally insulated 3-chamber aluminium composite system
      » Thermal insulation: Uf [120] = 1.3W/m²K
      » U value adjustment through modular insulation zone construction
      » Air permeability: 4
      » Driving rain tightness: E1650
      » Wind load resistance: C5/B5
      » Soundproofing categories: 1–5
      » Burglary resistance: RC 4 (combined with the roller shutter system, heroal safe RC 3)


      Configuration options and design

      » Broad range of profiles with narrow face widths ensures high transparency in new and renovated buildings
      » Delicate, flush-mount sash geometry
      » Can be designed as a barrier-free French door (universal design)
      » Approved for use as NSHPD (Natural Smoke and Heat Protection Devices)
      » Sash range also for plastic fitting systems
      » System-compatible door system: heroal D 72
      » Colour scheme in high-quality heroal hwr powder coating

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.heroal_W_72
    • Product familyWindow systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์heroal highly insulated 3-chamber profile system
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-14
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)2800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)72
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (71)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)