เผยแพร่สินค้าของคุณ
heroal W 77i
heroal W 77i
    heroal

    heroal W 77i

    Block Window System for Maximum Transparency

    The block window system heroal W 77 i combines a slim design and maximum transparency with top-grade heat insulation. Slim face widths without a visible sash and heat insulation values of Uf 1.0 W/m²K (standard average) meet highest architectural and energetic requirements. The filigree design makes the system especially suitable for residential and commercial construction. The concealed system fittings heroal WF 100 i further enhance its elegant design.

    The future-proof aluminium compound system is available with conventional inner glazing; its elements serve a number of purposes, including the use as curtain wall insert elements.

    สเปคสินค้า
    • System dimensions and features

      » Design depths: Frame/glazing bars 77 mm, sash 84 mm
      » Face widths: Frame 70–120 mm, glazing bars 114-194 mm, sash hidden
      » Minimum, combined face width: 81 mm
      » Max. glass/filling strength: Frame 54 mm, sash 64 mm
      » Max. sash weight: 130 kg
      » Max. sash height: 2,400 mm
      » Highly thermally insulated 3-chamber aluminium composite system
      » Thermal insulation: Uf [101] = 1.0 W/m2K
      » U value adjustment through modular insulation zone construction
      » Air permeability: 4
      » Driving rain tightness: 9A
      » Wind load resistance: C5/B5
      » Soundproofing categories: 1–4
      » Burglary resistance: RC 2

      Configuration options and design

      » System security using exposed (heroal WF 100) and concealed (heroal WF 100 i) heroal aluminum sliding bar fittings
      » Narrow face widths specially designed for use in façade system heroal C 50 
      » Sash range also for plastic fitting systems
      » System-compatible with window system heroal W 77 and façade system heroal C 50
      » Colour scheme in high-quality heroal hwr powder coating

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.heroal_W_77i
    • Product familyWindow systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์heroal highly insulated 3-chamber profile system
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-25
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)77
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (71)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)