เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
    HEWI

    Mirror clip, 477-01-100

    Range 477 Mirror clip - flat mirror clip - used to hold mirrors 6 mm thick - anti-theft protection through concealed screw fixing - 30 mm wide, 60 mm high and 18 mm deep - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - supplied in pairs - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.477-01-100
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirrors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)30
    • ความลึก (มิลลิเมตร)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - กระจก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011164
    • ชื่อ ETIMMirror clamp
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors