เผยแพร่สินค้าของคุณ
MT100 Composite Floor Slab
MT100 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT100 Composite Floor Slab

    The MT-100 composite floor profile (named due to the 100 mm rib height) is especially suitable for large-scale buildings with metal structures and significant light between supports. This panel design adapts perfectly to building types such as industrial, office and tertiary buildings, large public buildings, department stores and warehouses, shopping, leisure and sports centres.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hiansa-compslab-mt100
    • Product familyProfiled Sheet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Composite Slab
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)675
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
    • IFC classificationSlab
    • UNSPSC nameSteel profiles
    • UNSPSC code30102304
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Metal Decking
    • OmniClass Number23-13 35 23 11 13
    • OmniClass TitleMetal Structural Floor Decks
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (22)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)