เผยแพร่สินค้าของคุณ
ULTRA TEJA Roof Insulated sandwich panel
ULTRA TEJA Roof Insulated sandwich panel
ULTRA TEJA Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA TEJA Roof Insulated sandwich panel

    Roof Panel with High performance polyurethane. The Hiansa panel Teja model consists of an exterior sheet that resembles a classic tiled roof, which gives the sheet an attractive appearance. This panel has an urban-style design and is recommended for homes, country buildings and single-family houses with roof slopes of at least 10%.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hiansa-ultra-teja
    • Product familyRoof Sandwich Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์High performance polyurethane
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
    • OmniClass TitleStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (21)